??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HAWLE
Descripción
6310ST - Acoplamiento tubo PE - tubo de acero 3/4"
Lista de materiales
5005566
número de artículo
5005566
Nivel LOD
tubo Ød
32 mm
Ø Rosca de tubo de acero
3/4'' (D 26.9) mm
Nivel de presión
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
53 mm
Peso
0.66 kg
Enlace de producto
Link
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD