??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
6310ST - Соединительная муфта ПЭ/сталь 3/4"
Спецификация
5005566
номер предмета
5005566
Уровень LOD
труба Ød
32 mm
Ø Стальная трубная резьба
3/4'' (D 26.9) mm
Уровень давления
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
53 mm
Вес
0.66 kg
Ссылка на продукт
Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей