국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
631 - 2
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/631.prj},{NB=631 - 2},{SHA256=Fqq/IFUxqWMPG0AFNLPwGf3vk3lbfgQyD3sTdyTlo78=},{INAME=631_2},{NAME=631_2},{MODELNO=631 - 2},{F1=1200},{F3=1400},{F4=925},{FI=300},{VN=0.25},{ANGLE=95},{WEIGHT=765},{BAR=6},{A=32},{A2=171},{B=51},{C=60},{D=42},{E=13 - 20},{F=27},{F2=27.0},{G=29},{H=61},{J=13},{K=M6},{L=232},{M=Ø 4},{N=6 x 9,5},{X1=18},{X2=48},{P=Ø 10},{R=G 1/8},{PISTON=25},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/631.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/631.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
631
Bill of material
631 - 2
Model number
631 - 2
631 - 2
F1 = maximum exerting force at 6 bar
1200
1200
N
Force
1400
1400
N
Force
925
925
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
300
300
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.25
0.25
dm³
Angle
95
°
Weight
765
765
g
Bar
6
bar
A
32
32
mm
A2
171
171
mm
B
51
51
mm
C
60
60
mm
D
42
42
mm
E
13 - 20
13 - 20
mm
F
27
27
mm
F2
27.0
27.0
mm
G
29
29
mm
H
61
61
mm
J
13
13
mm
K
M6
M6
mm
L
232
232
mm
M
Ø 4
Ø 4
mm
N
6 x 9,5
6 x 9,5
mm
X1
18
18
mm
X2
48
48
mm
P
Ø 10
Ø 10
mm
R
G 1/8
mm
Piston dia.
25
25
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/631.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/631.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성