??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
6300ST - Verbinder PE-Rohr - Stahlrohr 1"
Stückliste
5005560
Artikelnummer
5005560
LOD-Ebene
Ø Rohr
32 mm
Ø Stahlrohr Gewinde
1'' (D 33.7) mm
Druckstufe
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
60 mm
Gewicht
0.76 kg
Produktlink
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen