??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
6300ST - Raccord à emboîtement ISO
Nomenclature
5005560
numéro d'article
5005560
Niveau LOD
tuyau Ød
32 mm
Ø Filetage de tuyau en acier
1'' (D 33.7) mm
Niveau de pression
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
60 mm
poids
0.76 kg
Lien produit
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés