??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
HAWLE
Popis
6300ST - Přechodka PE - ocel
Kusovník
5005560
Číslo položky
5005560
Úroveň LOD
ØPotrubí
32 mm
ØOcelový závit
1'' (D 33.7) mm
Hodnota tlaku
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
60 mm
Hmotnost
0.76 kg
Odkaz na produkt
Odkaz
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model