??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6300ST - ISO fitting connector PE pipe - Steel pipe 1"
Bill of material
5005560
Item Number
5005560
LOD Level
Ø Pipe
32 mm
Ø Steel PipeThread
1'' (D 33.7) mm
Pressure Rating
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
ØD
60 mm
Weight
0.76 kg
Product Link
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)