??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
Tellurerota
Descripción
63 GH SRP/PT FR - Ruedas de Vulkolan®, núcleo de hierro fundido, soporte giratorio tipo "PT" con freno
Lista de materiales
639904
Código
Diametro rueda
mm
Ancho bandaje
50 mm
Altura total
mm
Dimensiones platina
140x110 mm
Distancia entre agujeros
105x80 mm
Diámetro agujeros
11 mm
Excentricidad
70 mm
Radio de giro freno
126 mm
Load capacity 4 km/h
daN
Load capacity 6 km/h
daN
Peso
kg
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD