??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
63 GH SRP/PT FR - Roues en Vulkolan®, corps en fonte mecanique, montures pivotantes type "PT" avec blocage
Nomenclature
639904
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
50 mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
Distance entre axes
105x80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Déport
70 mm
Rayon d'encombrement
126 mm
Load capacity 4 km/h
daN
Load capacity 6 km/h
daN
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés