??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
63 GH SRP/PT FR - Räder aus Vulkolan®, Gußkern, Lenkrolle Typ "PT" mit Feststeller
Stückliste
639904
Code
Raddurchmesser
mm
Radbreite
50 mm
Bauhohe
mm
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
Schraublochentfernung
105x80 mm
Schraublochabmessung
11 mm
Ausladung
70 mm
Feststeller-Schwenkradius
126 mm
Load capacity 4 km/h
daN
Load capacity 6 km/h
daN
Gewicht
kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen