??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
63 GH SF/PT - Räder aus Vulkolan®, Gußkern, Bockrolle Typ "PT"
Stückliste
63GH SF/PT - 636854
Code
Raddurchmesser
mm
Radbreite
50 mm
Bauhohe
mm
Platten-Aussemmasse
140x110 mm
Schraublochentfernung
105x80 mm
Schraublochabmessung
11 mm
Load capacity 4km/h
daN
Load capacity 6km/h
daN
Gewicht
kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen