??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
62NY SRP/M FR - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, monture moyenne pivotante à platine NL avec blocage avant
Bill of material
SRP/M FR 627434
Code
Wheel diameter
mm
Wheel width
50 mm
Overall height
mm
Top plate outer dimensions
140x110 mm
Hole spacing
105x80 mm
Hole width
11 mm
Offset
mm
Swept radius
178 mm
Load capacity
daN
Weight
kg
Technical description
Catalogue
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型