??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
62NY SRP/M FR - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, monture moyenne pivotante à platine NL avec blocage avant
Bill of material
SRP/M FR 627434
Code
Wheel diameter
mm
Wheel width
50 mm
Overall height
mm
Top plate outer dimensions
140x110 mm
Hole spacing
105x80 mm
Hole width
11 mm
Offset
mm
Swept radius
178 mm
Load capacity
daN
Weight
kg
Technical description
Catalogue
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей