??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Tellurerota
Descrizione
62NY SRP/M FR - Roues en polyuréthane TR-Roll avec corps en polyamide 6, monture moyenne pivotante à platine NL avec blocage avant
Lista materiale
SRP/M FR 627434
Codice
Diametro ruota
mm
Larghezza ruota
50 mm
Altezza totale
mm
Dimensioni esterne piastra
140x110 mm
Interasse fori di fissaggio
105x80 mm
Diametro fori piastra
11 mm
Disassamento
mm
Raggio d'ingombro
178 mm
Portata
daN
Weight
kg
Caratteristiche tecniche
Catalogue
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD