??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
623835 - LS-SE 415K-Z-RI4
Stückliste
623835
LS-SE 415K-Z-RI4
Artikelnummer des Herstellers
623835
Kurzbeschreibung
LS-SE 415K-Z-RI4
EAN
4047526623838
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
415 mm
Radbreite
90 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1150 kg
Gesamthöhe
478 mm
Plattengröße
200 x 160 mm
Stückgewicht (kg)
23.490 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)