??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
62240 - L-P 263R
Stückliste
62240
L-P 263R
Artikelnummer des Herstellers
62240
Kurzbeschreibung
L-P 263R
EAN
4047526062248
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
260 mm
Radbreite
85 mm
LAGER
Rollenlager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
308 mm
Plattengröße
175 x 175 mm
Stückgewicht (kg)
4.962 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
60 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models