??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6219001 - Scharniere für den unsichtbaren Anschlag mit herausnehmbarem Stift
Stückliste
62-1-9001
PREVIEW
Referenz
62-1-9001
Material
304 stainless steel
Dekor
raw
A
126 mm
B
20.5 mm
E
4 mm
Gewicht
84 g
W
117° mm
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26099-scharniere-fuer-den-unsichtbaren-anschlag-mit-herausnehmbarem-stift.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen