??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6219001 - Charnières invisibles broche rétractable
Nomenclature
62-1-9001
PREVIEW
Référence
62-1-9001
Matière
304 stainless steel
Finition
raw
A
126 mm
B
20.5 mm
E
4 mm
poids
84 g
W
117° mm
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26099-charnieres-invisibles-broche-retractable.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés