??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
6213B - Piezoelectric Pressure Sensor
Nomenclature
KISTLER type 6213B
Type
6213B
Alésage / capteur
Measuring range
0...10000 bar
Calibrated range
0...8000 bar
Temperature coefficient of sensitivity
≤±0.02 %/°C
Operating temperature range
-50...200 °C
Capacitance type 6213B
≈5.5 pF
Poids
18 g
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés