??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
621177 - DS 500/60K
Stückliste
621177
DS 500/60K
Artikelnummer des Herstellers
621177
Kurzbeschreibung
DS 500/60K
EAN
4047526621179
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
500 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
3120 kg
Stückgewicht (kg)
50.500 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahl
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model