621 - 3 - fi14
Kukamet
pneumatic_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_toggle_clamps/621.prj},{NB=621 - 3 - fi14},{SHA256=pUgmF4Szla3YvGYPQ+g4gAXmVrCFcceSo2T8Cv02tR0=},{INAME=621_3_fi14},{NAME=621_3_fi14},{MODELNO=621 - 3 - fi14},{F1=2500},{F3=3200},{FI=500},{VN=0.51},{STROKE=23},{WEIGHT=1310},{BAR=6},{A=56},{A2=243},{B=58},{B2=68},{C=70},{E=32,5 - 41},{E2=-},{F=35 - 41},{F2=35},{G=35},{H=71.5},{J=14},{K=M8},{L=314},{N=7 x 12},{P=Ø 12},{R=G 1/8},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/621.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/621.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
621
Bill of material
621 - 3 - fi14
Model number
621 - 3 - fi14
621 - 3 - fi14
F1 = maximum exerting force at 6 bar
2500
2500
N
Force
3200
3200
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
500
500
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.51
0.51
dm³
Stroke
23
23
mm
Weight
1310
1310
g
Bar
6
bar
A
56
56
mm
A2
243
243
mm
B
58
58
mm
B2
68
68
mm
C
70
70
mm
E
32,5 - 41
32,5 - 41
mm
E2
-
-
mm
F
35 - 41
35 - 41
mm
F2
35
35
mm
G
35
35
mm
H
71.5
71.5
mm
J
14
14
mm
K
M8
M8
mm
L
314
314
mm
N
7 x 12
7 x 12
mm
P
Ø 12
Ø 12
mm
R
G 1/8
mm
Piston dia.
32
32
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/621.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/621.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성