??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Tellurerota
Description
62 NY PX SF - Stainless steel medium-heavy duty brackets PX
Nomenclature
625524
Code
Diametre roue
mm
Largeur de la roue
50 mm
Hauteur totale
mm
Dimensions extérieures de la platine
140x110 mm
Distance entre axes
105x80 mm
Diamètre des trous
11 mm
Capacité de charge 4km/h
daN
Capacité de charge 4km/h
daN
Weight
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés