카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
624153
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62ER - TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS WITH ROUND ERGONOMIC PROFILE, ALUMINIUM CENTRE
TR-Roll polyurethane wheels with round ergonomic profile, aluminium centre, standard-duty brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62er/62er_wheels/62er_sc.prj},{NB=624153},{COD=624153},{DB3=3},{D=125},{F=50},{DD=20},{L=58},{LL=47},{M=14.0},{SL=500},{RR=450},{LC=450},{LC2=450},{W=0.65},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
62 ER SC - "TR ROLL" polyurethane wheels with ergonomic round profile, aluminium centre without bearing
Bill of material
624153
Code
624153
624153
Wheel diameter
125
125
mm
Wheel width
50
50
mm
Hub length
58
58
mm
Ball bearing seat diameter
47
47
mm
Ball bearing seat depth
14.0
14.0
mm
Static load
500
500
daN
Rolling resistance
450
450
daN
Load capacity 4 Km/h
450
450
daN
Load capacity 6 Km/h
450
450
daN
Weight
0.65
0.65
kg
Technical description
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성