5014379
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6180.prj},{NB=5014379 6180 DN32 - PN16 (400)},{IN=5014379},{LOD=400},{D=32},{PN=PN16},{O=ZAK 46},{L=200},{W=0.60},{PL=Link},{TH=1},{E=70},{PE=32},{T=52},{DNMM=25.40},{D22=47.8},{D33=36.5},{DS2=46.0},{DS3=46.5},{DB=51.50},{DR=58.00},{TH1=25.40},{L1=70},{ZAK=46}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6180 - ZAK fitting with PE tail
Bill of material
5014379
Item Number
5014379
5014379
LOD Level
400
200
400
200
Ød Pipe
32
32
mm
Pressure Rating
PN16
Outlet
ZAK 46
ZAK 46
L
200
200
mm
Weight
0.60
0.60
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성