??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
616896 - LEXR-POEV 125KAD-FI-SG
Stückliste
616896
LEXR-POEV 125KAD-FI-SG
Artikelnummer des Herstellers
616896
Kurzbeschreibung
LEXR-POEV 125KAD-FI-SG
EAN
4047526616892
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
37 mm
LAGER
Kugellager (C)
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
150 mm
Plattengröße
70 mm
Stückgewicht (kg)
0.858 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
grau
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models