??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
612184 - DS 405/75K
Stückliste
612184
DS 405/75K
Artikelnummer des Herstellers
612184
Kurzbeschreibung
DS 405/75K
EAN
4047526612184
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
405 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
3600 kg
Stückgewicht (kg)
61.500 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
Stahl
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
下載CAD模型