??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
612
Bill of material
612 - 2
Model number
F1 = maximum exerting force at 6 bar
N
Force
N
Force
N
Fi = maximum piston force at 6 bar
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
dm³
Angle
95 °
Weight
g
Bar
6 bar
A
mm
A2
mm
B
mm
C
mm
D
42 mm
E
mm
F
mm
F2
mm
G
mm
H
mm
J
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
X1
mm
X2
mm
P
mm
R
G 1/8 mm
Piston dia.
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/612.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/612.pdf
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей