5005454
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_fittings/6110.prj},{NB=5005454 6110 DN40 - PN16 (400)},{IN=5005454},{LOD=400},{PE=40},{TH=1 1/2},{PN=PN16},{L=112.0},{E=84.0},{D=65},{W=0.64},{PL=Link},{T=67},{DNMM=38.10},{D22=59.0},{D33=45.5},{DS2=55.5},{DS3=57.0},{DB=59.00},{DR=51.30},{TH1=38.10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6110 - ISO fitting ductile iron, reduced outlet
Bill of material
5005454
Item Number
5005454
5005454
LOD Level
400
200
400
200
Ø Pipe
40
40
mm
Thread
1 1/2
1 1/2
인치
Pressure Rating
PN16
L
112.0
112.0
mm
E
84.0
84.0
mm
ØD
65
65
mm
Weight
0.64
0.64
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성