카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
602403
Tellurerota
Industrial - Medium duty
60 - INJECTION POLYURETHANE WHEELS, 55 SHORE D POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 55 shore D, polyamide 6 centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie60/60wheels/60_ccx_asmtab.prj},{NB=602403},{COD=602403},{D=125},{F=35},{DD=8},{L=45},{SL=350},{RR=250},{LC=250},{W=0.30},{INFO=Technical description},{LL=35.000},{PPATH=60_cc_asmtpl.prj},{PRA=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
60P6CCX - Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfera
Bill of material
602403
Code
602403
602403
Wheel diameter
125
125
mm
Wheel width
35
35
mm
Hub bore diameter
8
8
mm
Hub length
45
45
mm
Static load
350
350
daN
Rolling resistance
250
250
daN
Load capacity
250
250
daN
Weight
0.30
0.30
kg
Technical description
Technical description
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성