您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
60P-H
利来链条
烟草链/塑料链板
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/tc_pcp/60p_h_asmtab.prj},{NB=60P-H},{CM=60P},{PN=High Temperature Resistant Plastic Chain},{APPLICATION=Mainly suitable for high temperature resistant conveying.},{MATERIAL=Modified polyoxymethylene (POM) black, maximum operating temperature +150°C},{PM=Stainless steel},{WL=880N},{PACKAGE=Each length is 1.524M},{WEIGHT=1.13 kg/pc},{W=30},{W1=13.6},{P=19.05},{E=6},{H=17.0},{L=9.0},{D=11},{PPATH=60p_h/assembly/60p_h_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
60P - 耐高温塑料链条
明细表
60P-H
链条型号
60P
产品名称
耐高温塑料链条
应用
主要适合应用在具有耐高温输送
材质
改性聚甲醛(POM)黑色,最高使用温度+150℃
销轴材质
不锈钢
工作载荷
880N
包装
每根长度为1.524M
重量
1.13 kg/根
宽
30
mm
W1
13.6
mm
节距
19.05
mm
E
6
mm
H
17.0
mm
L
9.0
mm
d
11
mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型