??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Norgren
Beschreibung
60D - Pneumatik-/Allfluid-/Hydraulik- Druckschalter
Stückliste
60D-V110G-DD1-AA
Bestellnummer
60D-V110G-DD1-AA
Messbereich
bar
Messbereich
-14.5 ... 145 psi
Überdruck
25 bar
Überdruck
360 psi
Ausgangssignal
2x PNP/NPN + IO-Link
Elektroanschluss
M12x1 (Kontakte vergoldet)
Stromversorgung
UB=18...30 VDC Verpolungsgeschützt
Drucktyp
Relativdruck, Vakuum
Schutz
IP65, DIN EN 60529
Umgebungs-/Mitteltemperatur
-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)
Elektromagnetische Verträglichkeit
DIN EN 61326-1
Werkstoff
Nichtrostender Stahl
Gewicht
0.054 kg
Datenblätter
Technische Spezifikationen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen