??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
608935 - BS-GTH 300K
Stückliste
608935
BS-GTH 300K
Artikelnummer des Herstellers
608935
Kurzbeschreibung
BS-GTH 300K
EAN
4047526608934
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
300 mm
Radbreite
60 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1800 kg
Gesamthöhe
355 mm
Plattengröße
175 x 140 mm
Stückgewicht (kg)
14.960 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Bockrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés