??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
608141 - GEV 362/35K
Stückliste
608141
GEV 362/35K
Artikelnummer des Herstellers
608141
Kurzbeschreibung
GEV 362/35K
EAN
4047526608149
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
360 mm
Radbreite
75 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1140 kg
Stückgewicht (kg)
16.660 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD