6073-01.3-0065 WB Schnellmontageanker DSM
Halfen
Lifting anchor
Spherical head lifting anchor
Powered by
CAD모델 선택
{halfen/transportankersysteme/kugelkopf_transportanker/dsm_schnellmontageanker_asmtab.prj},{NB=6073-01.3-0065 WB Schnellmontageanker DSM_1_architecture_350},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{AP=1},{LK=1.3},{LF=65},{AUS=walzblank},{INFO=Data Sheet},{PPATH=assemblies/dsm_schnellmontageanker_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halfen
Description
6073 - DEHA DSM Quick fitting spherical head anchor
Bill of material
6073-01.3-0065 WB Schnellmontageanker DSM
Order number
0735.110-00005
Anchor type
Quick fitting anchor DSM
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
350
300
200
350
300
200
Recess
With
Without
With
Without
Load class
1.3
2.5
5.0
1.3
2.5
5.0
Anchor length
65
120
65
120
mm
Version
mill finish
hot-dipped galvanized
mill finish
hot-dipped galvanized
Weight of the armature
0.061
kg
Hole diameter
10
mm
Diameter of the recess body
60
mm
Covers of the armature
10
mm
PDF Info
Data Sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성