604-1
Kaldewei
shower trays
Zirkon
Powered by
CAD模型選擇
{kaldewei/duschwannen/zirkon/604-1.prj},{NB=604-1},{PRODID=604-1},{DESCRIPTION_SHORT=Klares Design, große Standfläche, geringer Platzbedarf. Viele Gründe sprechen dafür, mit der Zirkon in den Tag zu starten. Zum Beispiel die elegante Viertelkreisform, die einen intelligenten Einbau selbst auf engstem Raum ermöglicht. Und natürlich auch, dass es diese Duschwanne mit seitlich positioniertem Ablauf gleich in vielen Größen und mehreren Tiefen gibt. Dank der großen Anzahl an unterschiedlichen Abmessungen fügt sich die Zirkon Duschwanne problemlos in jeden Raum ein.},{DESCRIPTION_LONG=Elegante Viertelkreisform},{EF000010=universal},{EF000051=Viertelkreis},{EF020814=true},{EF025058=false},{EF020363=false},{EF002169=-},{EF000386=2,9}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kaldewei
Description
604-1 - Zirkon
Bill of material
604-1
PRODID
604-1
DESCRIPTION_SHORT
Clear design, large footprint, little space required. There are many reasons to start the day with the Zirkon. For example, the elegant quadrant shape, which enables intelligent installation even in the tightest of spaces. And of course, this shower tray with a waste positioned on the side is available in many sizes and several depths. Thanks to the large number of different dimensions, the Zirkon shower tray fits easily into any room.
DESCRIPTION_LONG
Elegant quarter circle shape
Model
Universal
Shape
Quarter round
Corner model
true
Semi-detached
false
Detached
false
Material
-
Material thickness
2,9
mm
Radius
500,0
mm
Length
900,0
mm
Width
900,0
mm
Height
32,0
mm
Internal depth
35,0
mm
With legs
false
With polystyrene support
false
Legs adjustable
false
Height including legs/support
-
mm
Colour
Beige
Degree of gloss
Glossy
With shower base panels
false
Diameter of drain hole
90,0
mm
With antislip facility
true
With tiled edge
false
Dirt-resistant
true
Surface protection
Enamelled
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型