??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
602623 - G 150/20IK
Stückliste
602623
G 150/20IK
Artikelnummer des Herstellers
602623
Kurzbeschreibung
G 150/20IK
EAN
4047526602628
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
900 kg
Stückgewicht (kg)
3.270 kg
Material Laufbelag
Metall
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
silber
Farbe Radkörper
silbergrau
Temperaturbeständigkeit max (°C)
300 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
Belagshärte
180–220 HB
spurlos
nein
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
ja
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models