국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6026-352623-pluger valve 2/2 Wege direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
Media Separated
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/mediengetrennt/6026.prj},{NB=6026-352623-Hubankerventil 2/2 Wege direktwirkend},{BUNR=352623},{PPATH=6026sbl.prj},{XAA896=10.0},{XAA134=6},{XAB058=0.800},{XAA595=G},{XAA596=1/2},{XAA708=230},{XAA709=240},{XAA718=50},{XAA719=60},{XAA722=Ja},{XAA723=Nein},{XAA303=85},{XAA317=Messing},{XAA270=42},{SPROT=0},{CNSMASSEXACT=1.300},{LTA=G 1/2},{GV=2},{V1=SG=l},{EX=},{SE=Plan}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 126
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6026 - Plunger valve, 2/2-way, direct-acting
Bill of material
6026-352623-pluger valve 2/2 Wege direct-acting
Ident number
352623
352623
Nominal pressure max (liquid)
10.0
10.0
bar
Main valve orifice 1 (P) (mm)
6
6
mm
Kv value (water)
0.800
0.800
m3/h
Port connection 1 type
G
G
Port connection 1 thread marking
1/2
1/2
Voltage min / rated voltage
230
230
V
Voltage max / rated voltage
240
240
V
Voltage frequency 1
50
Hz
Voltage frequency 1
60
Hz
AC voltage
Yes
DC voltage
No
No
Rated power consumption
85
W
Main valve wetted material
brass
brass
Coil size
42
42
mm
Weight
1.300
1.300
kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성