??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 126
HELP_VARIABLE
Firma
Bürkert
Beschreibung
6026 - Hubankerventil 2/2 Wege direktwirkend
Stückliste
6026-352623-Hubankerventil 2/2 Wege direktwirkend
Identnummer
Nenndruck max (Flüssigkeit)
bar
Hauptventil Nennweite 1 (P) (mm)
mm
Kv Wert (Wasser)
m3/h
Leitungsanschluss 1 Gewindeart
Leitungsanschluss 1 Gewindebezeichnung
Spannung min / Nennspannung
V
Spannung max / Nennspannung
V
Spannung Frequenz 1
50 Hz
Spannung Frequenz 1
60 Hz
Wechselspannung
Ja
Gleichspannung
Nennleistung
85 W
Hauptventil Werkstoff mediumsberührend
Spulengröße
mm
Gewicht
kg
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen