KISTLER Type 6025A-B0A01
Kistler
Pressure
Piezoelectric pressure sensors
6025A
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/01_pressure/02_piezoel_pressure_sens/6025a/6025a_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 6025A-B0A01(Sensor)},{TYP=6025A},{DB=Data sheet},{EZ=-},{KLT=A},{KL=01},{BS=Sensor},{PPATH=6025a_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
6025A - High Temperature Pressure Sensor
Bill of material
KISTLER Type 6025A-B0A01
Type
6025A
Ex Certification
Not Ex certificated
ATEX(ai, nA)
Not Ex certificated
ATEX(ai, nA)
Cable Termination
LEMO 2 pole connector
7/16 "2 pole connector
Open leads 2 pol.
LEMO 2 pole connector
7/16 "2 pole connector
Open leads 2 pol.
Cable L
1 m
2 m
5 m
Special cable length L= ...m*
1 m
2 m
5 m
Special cable length L= ...m*
Hole/Sensor
Sensor
Mounting bore with extraction body for assembly tools Type 1251A25A
Sensor
Mounting bore with extraction body for assembly tools Type 1251A25A
Material numbers
000000000018033663
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성