국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
Türkçe
English
6023 - 20
Kukamet
pneumatic_grippers
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_grippers/6023.prj},{NB=6023 - 20},{MODELNO=6023 - 20},{PISTON=20},{STROKE=15.5},{MAXLENGTHOFGRIPPING=6.0},{CLAMPINGFORCECLOSED=20},{CLAMPINGFORCEOPEN=30},{MAKSFREGUENCY=180},{WEIGHT=260},{A=26},{B=45},{B2=7},{E=16},{E2=16},{E3=15.0},{F=35},{F2=30},{F3=36},{F4=34.0},{F5=35.5},{F6=22.0},{H=73.50},{H2=95.5},{H3=28.0},{H4=14.5},{H5=22},{H7=8.25},{H8=60.00},{J=12},{M1=2.5},{N=4.2},{T=10.0},{T2=4.15},{X1=4},{X2=10},{SHA256=lFk0Qm3JKzF8ImI4DeNumvUx8eESBqNoi8qccXRdp/g=},{INAME=6023_20},{NAME=6023_20},{THEOREMMOMENT=23 x P},{HOLDINGFORCE=F = M / L x 0.85},{JAWANGLE=-2 - 182},{OPERATIONPRESSURERANGE=1,5 - 7},{H6=37},{M=M4},{N2=M5},{N3=M5},{R=M5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6023.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
6023
Bill of material
6023 - 20
Model number
6023 - 20
6023 - 20
Piston dia.
20
20
mm
Stroke
15.5
15.5
mm
Open
23 x P
23 x P
M
Max. Length of Gripping
6.0
6.0
L
F = maximum holding force at 5 bar
F = M / L x 0.85
F
N = clamping forces are valid in case of P = 5 bar pressure with gripping length L = 3 cm
20
20
N
N = clamping forces are valid in case of P = 5 bar pressure with gripping length L = 3 cm
30
30
N
Jaw Angle
-2 - 182
°
Operation Pressure Range
1,5 - 7
bar
Max. Freguency
180
cycles/min
Weight
260
260
g
A
26
26
mm
B
45
45
mm
B2
7
7
mm
E
16
16
mm
E2
16
16
mm
E3
15.0
15.0
mm
F
35
35
mm
F2
30
30
mm
F3
36
36
mm
F4
34.0
34.0
mm
F5
35.5
35.5
mm
F6
22.0
22.0
mm
H
73.50
73.50
mm
H2
95.5
95.5
mm
H3
28.0
28.0
mm
H4
14.5
14.5
mm
H5
22
22
mm
H6
37
37
mm
H7
8.25
8.25
mm
H8
60.00
60.00
mm
J
12
12
mm
M
M4
M4
mm
(H7)
2.5
2.5
mm
N
4.2
4.2
mm
N2
M5
M5
mm
N3
M5
M5
mm
R
M5
mm
T
10.0
10.0
mm
T2
4.15
4.15
mm
X1
4
4
mm
X2
10
10
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6023.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6023.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성