??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
6021B - Hochtemperatur Drucksensor
Stückliste
KISTLER Typ 6021B-N0A01
Type
6021B
Ex-Zertifizierung
Kabelterminierung
Kabellange L
Bohrung/Sensor
Druck Messbereich
0 ... 100 / 0 ...1 450 bar/psi
Kalibrierter Teilbereich
0 ... 20 / 0 ... 290 bar/psi
Überlast
200 / 2 900 bar/psi
Empfindlichkeit (nom. ±10 %)
62 pC/bar
Betriebstemperaturbereich - kontinuierlich
–55 ... 700 °C
Betriebstemperaturbereich - extrem
1000 °C
Stecker
IP50
Gewicht Sensor und Kabel
14 + 47 g/m Kabellänge g
Material
Nimonic alloy 90, INCONEL alloy 718
Material - Kabelmantel
INCONEL alloy 600
Material - Leiter
Nickel
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen