카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
602114438
IMI Norgren
Fittings
Accessories
Ball Valves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/accessories/ball_valves/6021_standard_ball_valve_3_way.prj},{NB=602114438},{CNSORDERNO=602114438},{PS=3/8\"},{TH=Rp - ISO 7 Parallel},{F=female/female/female},{DESC=Full Bore 3 way Ball Valve},{NOTE=Lever},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_10_040_60.pdf},{STEP=Norgren-602114438.STEP},{NAME=Norgren-602114438},{INAME=Norgren2d602114438},{SHA256=u/UOMeqWd8cJNbVhwOnV0A/l6tqnY8OfWL0Q80YqBSA=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
60211 - Standard Ball Valve - 3-Way
Bill of material
602114438
Order number
602114438
602114438
Port Size
3/8"
3/8"
Thread form
Rp - ISO 7 Parallel
Function
female/female/female
Datasheet
Full Bore 3 way Ball Valve
Notes
Lever
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성