??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
602029 - LI-PHN 125IK
Stückliste
602029
LI-PHN 125IK
Artikelnummer des Herstellers
602029
Kurzbeschreibung
LI-PHN 125IK
EAN
4047526602024
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
125 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
150 kg
Gesamthöhe
150 mm
Plattengröße
100 x 85 mm
Stückgewicht (kg)
1.350 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
Phenolharz Blickle TempLine® Classic
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
schwarz
Temperaturbeständigkeit max (°C)
260 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-35 °C
Belagshärte
90 Shore D
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models