카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6014-784713-3/2-way Solenoid Valve direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/32wege/6014pl.prj},{NB=6014-784713-3/2-Wege-Klein-Magnetventil direktwirkend},{BUNR=784713},{WW=C},{DN=1,5},{LTA=Flansch},{KV=75},{DB=0-10},{WKST=PA},{LEIS=5},{SPFR=230/50},{HB=HA18},{EX=0},{P=G1/8},{A=G1/4},{CNSMASSEXACT=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
6014pl - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Bill of material
6014-784713-3/2-way Solenoid Valve direct-acting
Bürkert-ITEM-No.
784713
784713
Circuit function
C
Orifice size
1,5
1,5
Port connection
Flansch
Cv-Value water
75
75
Pressure range
0-10
0-10
Body material
PA
Power fo coil
5
5
Voltage/Frequency
230/50
230/50
manual override
HA18
Ex-Version
0
0
Pressure connection
G1/8
mm
Working connection
G1/4
mm
Weight
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성