??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
6014033 - Concealed hinges B - 120° opening
Bill of material
60-1-4033
PREVIEW
Reference
60-1-4033
Material
steel
Finish
zinc plated
A
60 mm
C
2.5 mm
D
6 mm
PIN
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)