6014 - 32 - R
Kukamet
pneumatic_swing_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/pneumatic_swing_clamps/6014.prj},{NB=6014 - 32 - R},{SHA256=uid7dQccI2DoZt6kDMCP0+r0HboT/ICmwCnWZwKBHmE=},{INAME=6014_32_r},{NAME=6014_32_r},{MODELNO=6014 - 32 - R},{F1=270},{VN=0.28},{STROKE=30},{WEIGHT=710},{BAR=6},{A=60},{B=80},{C=40.0},{C2=70},{D=M 50 x 1,5},{F=45},{G=105},{H=100},{H2=125},{H3=155},{H4=10.0},{H5=73},{H6=23},{K=M8},{M=M8},{N=6.5},{P=16},{R=G 1/8},{X=30.0},{Y=10},{PISTON=32},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6014.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6014.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
6014
Bill of material
6014 - 32 - R
Model number
6014 - 32 - R
6014 - 32 - R
F1 = maximum exerting force at 6 bar
270
270
N
Vn = Air consumption per double stroke in dm³ at 6 bar
0.28
0.28
dm³
Stroke
30
30
mm
Weight
710
710
g
Bar
6
bar
A
60
60
mm
B
80
80
mm
C
40.0
40.0
mm
C2
70
70
mm
D
M 50 x 1,5
M 50 x 1,5
mm
F
45
45
mm
G
105
105
mm
H
100
100
mm
H2
125
125
mm
H3
155
155
mm
H4
10.0
10.0
mm
H5
73
73
mm
H6
23
23
mm
K
M8
M8
mm
M
M8
M8
mm
N
6.5
6.5
mm
P
16
16
mm
R
G 1/8
G 1/8
mm
X
30.0
30.0
mm
Y
10
10
mm
Piston dia.
32
32
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/6014.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/6014.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성