??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
6013918 - Unsichtbares Scharnier mit losem Stift - Öffnungswinkel 110°
Stückliste
60-1-3918
PREVIEW
Referenz
60-1-3918
Material
steel
Dekor
raw / zinc plated
A
50 mm
B
18 mm
C
2 mm
Stift
POM Stift mm
Ausführung
Männliche Scharnierhälfte aus Stahl roh.
Gewicht
40 g
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30371-unsichtbares-scharnier-mit-losem-stift-oeffnungswinkel-1100.html
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen