??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
6013918 - Charnière invisible débrochable - ouverture 110°
Nomenclature
60-1-3918
PREVIEW
Référence
60-1-3918
Matière
steel
Finition
raw / zinc plated
A
50 mm
B
18 mm
C
2 mm
Broche
broche POM mm
Note
aile mâle en acier brut
poids
40 g
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30371-charniere-invisible-debrochable-ouverture-1100.html
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés