??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 40
HELP_VARIABLE
Empresa
Buerkert
Descripción
6012P - Válvula tipo émbolo de acción directa de 3/2 vías P
Lista de materiales
6012-552283-Válvula tipo émbolo de acción directa de 3/2 vías-P
Bürkert-Número de identificación
función circuito
C
tamaño orificio
1.2 mm
conexión de la línea
conexión de la línea
QNn Luft
48.0 l/min
effective power
4 W
rango presiones
0-10
Tensión / frecuencia
V/Hz
material cuerpo
PA
manual override
HA17
Imagen de conector
Pesa
kg
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD