??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Buerkert
Description
6012P - Electrovanne à plongeur à action directe 3 voies P
Nomenclature
6012-552283-Electrovanne à plongeur à action directe 3 voies P
Bürkert-Code Ident.
Fonction
C
Diametre nominal
1.2 mm
type de raccordement
type de raccordement
QNn Luft
48.0 l/min
effective power
4 W
Plage de pression
0-10
Tension/fréquenc
V/Hz
Matière du corps
PA
manual override
HA17
Schéma connecteur
Poids
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés